CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 600 В | 26 - 14 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 В | 15 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
F | ||||
500 В | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
pазъем PE | 300 В | 26 - 14 |