DOK 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2717016

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Аналогичны по форме трехъярусным клеммам DIK ...
Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств используются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета
Для шунтирования несмежных клемм отдельных выводы вставной перемычки можно легко удалить
В отличие от клемм DIK, не имеющих электрического контакта с несущей рейкой, в клеммах DOK выводы нижнего яруса напрямую соединены с ней и обозначены желто-зеленым цветом, как разъем РЕ
Для свободного формирования разводки всех клеммных контактов, а также позионирования перемычки гребешок перемычки соединяется с корпусом клеммы с помощью защелок
В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
Кроме того, можно без проблем попеременно подсоединять исполнительное устройство и датчик
Средний ярус обеспечивает подачу напряжения на подключенное исполнительное устройство