DIKD 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2715979

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Одновременно к данной трехпроводной проходной клемме может быть сразу подключен первый датчик
Данная клемма питания обеспечивает возможность подачи положительного и отрицательного напряжения на вставные перемычки