DIK 1,5 BU
-
Клемма для датчиков/исполнительных устройств
2716059
Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма датчика/исп. устройства |
Количество точек подключения | 3 |
Количество рядов | 3 |
Потенциалы | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1., 2. и 3-ий ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 4 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 26 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 250 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -40 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 2716059 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1217 |
GTIN | 4017918061791 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 12,35 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,25 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBI 10- 6 - Винтовая перемычка 0203250
-
FBI 20- 6 - Винтовая перемычка 0201867
-
EB 80- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2715953
-
EB 80- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2715940
-
EB 10- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716774
-
EB 10- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716680
-
EB 10- DIK GY - Гребенчатая перемычка 2715937
-
EB 5- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716677
-
EB 5- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716761
-
EB 4- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716758
-
EB 3- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716745
-
EB 2- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716693
-
FB-150 METER - Винтовая перемычка 0201595
-
ZS-6 - Винты 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Разделительная пластина 1413285
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист 0804374
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
Преимущества для вас
Нижние клеммные контакты шунтируются с помощью разъемной вставной перемычки
В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
Два нижних яруса обеспечивают подачу питания к датчику
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А