Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TBIO 2,5-2L I - Клемма датчика/исп. устройства
3246770

Клемма датчика/исп. устройства, шунтируемый верхний ярус для проведения сигнала, нижние ярусы для проведения сигнала, шунтируются вставными перемычками, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 20 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия