UTME 4 BG - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1348765

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: бежевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция