STU 35/ 4X10 YE - Клемма потенциальные блоки
3033236

Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, Отвод, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С помощью гибридной пружинной клеммы STU 35/4x10 осуществляется разводка подводящего провода сечением 35 мм² по четырем разъемам сечением 10 мм²
Внутримашинное распределение производится с помощью четырех пружинных разъемов с номинальным сечением 10 мм²
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность дальнейшего разветвления цепей
Возможность проходного соединения со стандартными пружинными клеммами серии ST
Питание подается через винтовой разъем сечением 35 мм²