STU 10/ 4X2,5 - Клемма потенциальные блоки
3033139

Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 55 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибридная пружинная клемма STU 10/4x2,5 представляет собой компактный разветвитель цепей, с помощью которого осуществляется разводка подводящего провода сечением 10 мм² по четырем разъемам сечением 2,5 мм²
Питание подается через винтовой разъем сечением 10 мм²
Внутримашинное распределение производится с помощью четырех пружинных разъемов с номинальным сечением 2,5 мм²
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность дальнейшего разветвления цепей
Возможность проходного соединения со стандартными пружинными клеммами серии ST