STTBU 4 - Проходные клеммы
3033155

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность четкой маркировки каждого контакта для улучшения обзора
Проходное соединение со стандартными двухъярусными клеммами STTB 4
Возможность соединения на обоих ярусах для выполнения различных коммутационных функций