QTTCBS 1,5
-
Проходные клеммы
3050222
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридная клемма |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Тип дополнительного гибридного разъема | ST 2,5 |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Быстрое подключение |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение кабеля датчика | 0,25 мм² ... 0,34 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ярус 1+2, сверху 1 | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 3 мм |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
0,18 кA | |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
1,5 мм²/0,4 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3050222 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE3119 |
GTIN | 4017918975876 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,348 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,348 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS-PV - Перемычка для объединения потенциалов 3032185
-
FBSR 2-5 - Перемычка 3033702
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Концевая крышка 3206335
-
ATP-QTTCB - Разделительная пластина 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Штекер для установки электронных компонентов 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
DP PS-5 - Разделительная пластина 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038723
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
Преимущества для вас
На стороне распределительного шкафа используется разъем для быстрого монтажа QUICKON
Гибридные модели клемм сочетают в себе преимущества различных технологий соединения
Пружинный зажим используется на стороне подключения
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А