QTCU 2,5-TWIN - Проходные клеммы
3050303

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибридные модели клемм сочетают в себе преимущества различных технологий соединения
На стороне распределительного шкафа используется разъем для быстрого монтажа QUICKON
Винтовой зажим используется на стороне подключения