QTCU 1,5-TWIN BU - Проходные клеммы
3050057

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

На стороне распределительного шкафа используется разъем для быстрого монтажа QUICKON
Гибридные модели клемм сочетают в себе преимущества различных технологий соединения
Винтовой зажим используется на стороне подключения