CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Винтовой зажим | 600 В | 10 A | 26 - 12 | |
Разъем для быстрого подключения | 600 В | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Винтовой зажим | 600 В | 10 A | 26 - 12 | |
Разъем для быстрого подключения | 600 В | 10 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Винтовой зажим | 600 В | 0 A | 26 - 12 | |
Разъем для быстрого подключения | 600 В | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Винтовой зажим | 600 В | 0 A | 26 - 12 | |
Разъем для быстрого подключения | 600 В | 10 A | 24 - 16 |