QTCS 2,5-TWIN BU
-
Проходные клеммы
3050345
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридная клемма |
Количество точек подключения | 3 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 3 |
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Быстрое подключение |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 1, снизу 1 | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -45 °C ... 90 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3050523 D-QTCS 2,5 TWIN |
3206212 ATP-QTC TWIN | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-6 / 3030336 |
Перемычка / FBS 3-6 / 3030242 | |
Перемычка / FBS 4-6 / 3030255 | |
Перемычка / FBS 5-6 / 3030349 | |
Перемычка / FBS 10-6 / 3030271 | |
Перемычка / FBS 20-6 / 3030365 | |
Повышение температуры Ex | 40 К (26 A / 2,5 mm²) |
при перемыкании перемычкой | 550 В |
- для соединения несмежных клемм | 352 В |
- перемычки требуемой длины с крышкой | 220 В |
- перемычки требуемой длины с разделительной пластиной | 275 В |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 550 В |
Расчетный ток | 23,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 23,5 A |
Контактное сопротивление | 0,93 мΩ |
Параметры подключения Ex Зажимы для быстрого монтажа | |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 20 ... 14 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 20 ... 14 |
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
Параметры подключения Ex Пружинный зажим | |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 28 ... 10 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 28 ... 12 |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 3,8 мм |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
6 мм²/1,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3050345 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE3112 |
GTIN | 4046356056182 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13,75 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13,75 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 6-6 - Перемычка 1008238
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBSR 2-6 - Перемычка 3033715
-
FBSR 3-6 - Перемычка 3001594
-
FBSR 4-6 - Перемычка 3001595
-
FBSR 5-6 - Перемычка 3001596
-
FBSR 10-6 - Перемычка 3033716
-
FBSRH 2-6 - Короткозамыкающая вилка 3033812
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
D-QTCS 2,5 TWIN - Концевая крышка 3050523
-
DS-QTC 1,5 - Сегмент крышки 3205200
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ATP-QTC TWIN - Разделительная пластина 3206212
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824646
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810876
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-6 - Контрольный штекер 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038736
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
Преимущества для вас
Гибридные модели клемм сочетают в себе преимущества различных технологий соединения
На стороне распределительного шкафа используется разъем для быстрого монтажа QUICKON
Пружинный зажим используется на стороне подключения
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А