Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

RTO 8-TC BU - Проходные клеммы
3049929

Проходная клемма с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 2,5 - 35 мм2, AWG: 14 - 2, ширина 20,2 мм, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Четыре ряда шунтирования в клеммной группе
Свободный доступ к любому зажиму