Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62814Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40022553Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 125 A | 2,5 - 35 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 130 A | |||
C | ||||
600 В | 130 A |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECExPTB08.0063UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 В | 123 A | 2,5 - 35 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1003UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 В | 123 A | 2,5 - 35 |