EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 30 A | |||
C | ||||
600 В | 30 A |
Разделительная клемма измерительного преобразователя с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 0,1 - 6 мм2, AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Общая информация | Внимание: при установке неизолированных кабельных наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см. ассортимент принадлежностей)! |
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Разделительная задвижка | |
Резьба винтов | M4 |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2,5 ... 3 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | 16 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2,5 ... 3 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : красный | 1 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : синий | 2,5 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : желтый | 6 мм² |
Ширина | 16,3 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 91,4 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 51 мм |
Глубина на NS 35/15 | 58,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 6 мм² | 0,72 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3049990 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | BE4333 |
GTIN | 4046356431408 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 43,54 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 37,16 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |