RTO 5-PE - Заземляющая клемма
3049628

Заземляющая клемма, Внимание: при установке неизолированных кабельных наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см. ассортимент принадлежностей)!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Болтовые клеммы, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Низкое переходное сопротивление
Защита от коррозии в местах присоединения проводников
Дополнительная возможность маркировки
Желто-зеленый цвет корпуса