RTO 3-PE-TC
-
Заземляющая клемма
3049958
Заземляющая клемма, Внимание: при установке неизолированных кабельных наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см. ассортимент принадлежностей)!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Болтовые клеммы, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Подробная информация о продукте
Общая информация | Внимание: при установке неизолированных кабельных наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см. ассортимент принадлежностей)! |
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Серия изделий | RTO |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Номинальный ток | 24 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 3,2 мм |
Ширина | 6 мм |
Диаметр болта | 3 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 1 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 18 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 3,2 мм |
Ширина | 6 мм |
Диаметр болта | 3 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : красный | 1 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : синий | 2,5 мм² |
Ширина | 12,3 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 66 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 51 мм |
Глубина на NS 35/15 | 58,5 мм |
Цвет | желто-зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3049958 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE4312 |
GTIN | 4046356431378 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 24,718 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 24,718 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 6-6 - Перемычка 1008238
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBSR 2-6 - Перемычка 3033715
-
FBSR 3-6 - Перемычка 3001594
-
FBSR 4-6 - Перемычка 3001595
-
FBSR 5-6 - Перемычка 3001596
-
FBSR 10-6 - Перемычка 3033716
-
FBSRH 2-6 - Короткозамыкающая вилка 3033812
-
SB-ME 2-6 - Коммутационная перемычка 3035755
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
D-RT 3/5 - Концевая крышка 3049097
-
TPNS-UK - Разделительная пластина 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
-
PS-6 - Контрольный штекер 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038736
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SHN 5.5 - Инструмент 1209855
Преимущества для вас
Низкое переходное сопротивление
Желто-зеленый цвет корпуса
Дополнительная возможность маркировки
Защита от коррозии в местах присоединения проводников
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А