Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62814Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40022553Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 24 A | 0,14 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECExPTB08.0063UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 24 A | 0,1 - 2,5 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1003UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 24 A | 0,1 - 2,5 |