RT 5-T - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3049039

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, Внимание: при установке неизолированных кабельных наконечников требуется применение удлинителя BE-RT... (см. ассортимент принадлежностей)!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, 1. ярус, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Затяжка специальных гаек осуществляется обычной отверткой
Возможность установки больших маркировочных элементов вдоль средней линии клемм, а также над зажимами
Простое и быстрое присоединение обеспечивается за счет использования специальной откидной крышки, в которой размещена невыпадающая крепежная гайка. В открытом состоянии на болт подсоединения можно легко навесить кабельный наконечник
После закрытия и фиксации клеммная гайка автоматически настраивается на резьбовой болт и может быть закручена без усилий.
Простое шунтирование и разветвления цепей с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete
Невыпадающая дисковая пружина предотвращает саморазвинчивание винтов
Применение блокировочного устройства позволяет предотвратить случайное переключение
Откидная крышка в опущенном положении надежно закрывает все токоведущие части, включая манжеты, изолирующие кабельный наконечник, и защищает их от прикосновений
Проверка с помощью стандартных адаптеров и штекеров тестера серии CLIPLINE complete
Опробовано для железнодорожного транспорта