Затяжка специальных гаек осуществляется обычной отверткой
Возможность установки больших маркировочных элементов вдоль средней линии клемм, а также над зажимами
Простое и быстрое присоединение обеспечивается за счет использования специальной откидной крышки, в которой размещена невыпадающая крепежная гайка. В открытом состоянии на болт подсоединения можно легко навесить кабельный наконечник
После закрытия и фиксации клеммная гайка автоматически настраивается на резьбовой болт и может быть закручена без усилий.
Простое шунтирование и разветвления цепей с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete
Невыпадающая дисковая пружина предотвращает саморазвинчивание винтов
Применение блокировочного устройства позволяет предотвратить случайное переключение
Проверка с помощью стандартных адаптеров и штекеров тестера серии CLIPLINE complete
Откидная крышка в опущенном положении надежно закрывает все токоведущие части, включая манжеты, изолирующие кабельный наконечник, и защищает их от прикосновений
Опробовано для железнодорожного транспорта