RSC 5-F/4 - Болтовые клеммы
3059210

Проходная болтовая клемма, поперечное сечение: 0,1 - 10 мм2, AWG: 26 - 8, ширина 13 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Нанесение больших надписей и сплошной маркировки на внешней стороне и в центре клемм
Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке
Компактное винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
Устанавливаемый непосредственно на клеммы защитный профиль обеспечивает защиту от прикосновений
Гайки и токопроводящие элементы зафиксированы в изолирующем корпусе, что предотвращает возможность утери
Изолирующая перемычка с мостиковым контактом позволяет выполнять коммутируемые поперечные соединения, при этом винт перемычки служит токопроводящим коммутационным звеном
Гнездо для перемычки служит для разветвления цепи при помощи стандартной винтовой перемычки