RSC 5-F/12
-
Болтовые клеммы
3059249
Проходная болтовая клемма, поперечное сечение: 0,1 - 10 мм2, AWG: 26 - 8, ширина 13 мм, цвет: серый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Размер шага | 13 мм |
Количество точек подключения | 24 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,82 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 24 |
Номинальное сечение | 10 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Резьба винтов | M5 |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 57 A |
Максимальный ток нагрузки | 57 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 0,1 мм² ... 10 мм² |
Сечение AWG | 26 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 ... 2,2 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 ... 2,2 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : красный | 1 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : синий | 2,5 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : желтый | 6 мм² |
Ширина | 173,7 мм |
Высота | 37 мм |
Размер шага | 13 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 10 мм² | 1,2 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3059249 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1515 |
GTIN | 4046356534864 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 249,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 249,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FB 10-13 ISO - Винтовая перемычка 3059663
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
SZK PH2 VDE - Отвертка 1205163
-
AP RSC - Защитный профиль 3058017
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Отвертка 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Набор для КЗ у преобразователя тока. 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0829131
-
ZB 13 CUS - Полоса Zack 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829133
-
ZBF 13 CUS - Плоские планки Zack 0829134
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
Преимущества для вас
Нанесение больших надписей и сплошной маркировки на внешней стороне и в центре клемм
Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке
Компактное винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
Гайки и токопроводящие элементы зафиксированы в изолирующем корпусе, что предотвращает возможность утери
Устанавливаемый непосредственно на клеммы защитный профиль обеспечивает защиту от прикосновений
Изолирующая перемычка с мостиковым контактом позволяет выполнять коммутируемые поперечные соединения, при этом винт перемычки служит токопроводящим коммутационным звеном
Гнездо для перемычки служит для разветвления цепи при помощи стандартной винтовой перемычки
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А