RBO 8-FE-HC - Болтовые клеммы
3247975

Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 70 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, непосредственное резьбовое, цвет: черный/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке
Опробовано для железнодорожного транспорта