RBO 8-3L/N/FE - Болтовые клеммы
3076280

Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 70 мм2, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий/черно-желтый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж на обычных несущих рейках или прямо в распределительной коробке