RBO 5-T-F-B
-
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3214945
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Размер шага | 13 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,82 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 57 A |
Максимальный ток нагрузки | 57 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 0,1 мм² ... 10 мм² |
Сечение AWG | 26 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 ... 2,2 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 5,3 мм |
Ширина | 10 мм |
Диаметр болта | 5 мм |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 2 ... 2,2 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : красный | 1 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : синий | 2,5 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : желтый | 6 мм² |
Ширина | 13 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 53,3 мм |
Глубина | 39,7 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47,1 мм |
Глубина на NS 35/15 | 54,6 мм |
Размер шага | 13 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номер артикула | 3214945 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE4433 |
GTIN | 4046356605854 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 29,15 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 29,15 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FB 10-13 - Винтовая перемычка 3059126
-
FB 10-13 ISO - Винтовая перемычка 3059663
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
AP RSC - Защитный профиль 3058017
-
D-RSC 5 - Концевая крышка 3058020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0829131
-
ZB 13 CUS - Полоса Zack 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829133
-
ZBF 13 CUS - Плоские планки Zack 0829134
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZK PH2 VDE - Отвертка 1205163
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Отвертка 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Набор для КЗ у преобразователя тока. 3215070
-
TS-UT 6-T/SP - Разделительная пластина 3072821
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А