CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 420 A | 8 - 600 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 420 A | 8 - 600 | ||
C | ||||
600 В | 420 A | 8 - 600 | ||
E | ||||
1000 В | 420 A | 8 - 600 |
DNV
ID допуска: TAE00004G1IECEx
ID допуска: IECExSEV13.0003UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 В | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0132UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 В | 415 A | 10 - 240 |