UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
1000 В | 310 A | 10 - 350 |
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 150 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Серия изделий | RBO |
Полюсов | 1 |
Размер шага | 41 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,55 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 150 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 309 A |
Максимальный ток нагрузки | 309 A (для кабеля сечением 150 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 150 мм² |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 6 мм² ... 150 мм² |
Сечение AWG | (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 10,5 мм |
Ширина | 30 мм |
Диаметр болта | 10 мм |
Резьба винтов | M10 |
Момент затяжки | 10 ... 20 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46235:1983-07 |
Сечение | 16 мм² ... 150 мм² |
Сечение AWG | (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 10,5 мм |
Ширина | 34 мм |
Диаметр болта | 10 мм |
Резьба винтов | M10 |
Момент затяжки | 10 ... 20 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 6 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 10,5 мм |
Ширина | 18 мм |
Диаметр болта | 10 мм |
Резьба винтов | M10 |
Момент затяжки | 10 ... 20 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : желтый | 6 мм² |
Ширина | 41 мм |
Высота | 144 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 77 мм |
Глубина на NS 35/15 | 84,5 мм |
Длина болта | 26,5 мм |
Диаметр отверстий | 6,4 мм |
Размер шага | 41 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 1030161 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BE4412 |
GTIN | 4055626533049 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 277,95 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 277,95 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
1000 В | 310 A | 10 - 350 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |