RBO 10-FE - Болтовые клеммы
3244615

Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 150 мм2, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опробовано для железнодорожного транспорта