CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 30 A | 22 - 10 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64022Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 41 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00540VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40017896Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 41 A | 0,2 - 6 |