cULus Recognized
ID допуска: E60425CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 150 A | 14 - 1/0 |
Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 50 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Общая информация | |
Указание | Номинальное напряжение изоляции действительно для изолированных кабельных наконечников согласно DIN 46237:1970-07 и для неизолированных кабельных наконечников согласно DIN 46234:1980-03 с термоусадочным кембриком. |
Номинальное напряжение изоляции действительно для изолированных кабельных наконечников согласно DIN 46237:1970-07 и для неизолированных кабельных наконечников согласно DIN 46234:1980-03 с термоусадочным кембриком. При использовании неизолированных кабельных наконечников с термоусадочным кембриком конечный пользователь должен обеспечить соблюдение воздушных зазоров и путей утечки. | |
Номинальное напряжение изоляции действительно для изолированных кабельных наконечников согласно DIN 46237:1970-07 и для неизолированных кабельных наконечников согласно DIN 46234:1980-03 с удлинением расстояния. |
Тип изделия | Болтовые клеммы |
Серия изделий | HV |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток | 150 A |
Максимальный ток нагрузки | 150 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Подключение согласно стандарту | NF F61-017 |
Суммарный ток, максимальный | 101 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 25 мм² |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 2,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение AWG | 12 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 8,4 мм |
Ширина | 18 мм |
Диаметр болта | 8 мм |
Резьба винтов | M8 |
Момент затяжки | 14,40 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46235:1983-07 |
Сечение | 16 мм² ... 35 мм² |
Сечение AWG | 6 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 8,4 мм |
Ширина | 20 мм |
Диаметр болта | 8 мм |
Резьба винтов | M8 |
Момент затяжки | 14,40 Нм |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 2,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение AWG | 12 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 8,4 мм |
Ширина | 14 мм |
Диаметр болта | 8 мм |
Резьба винтов | M8 |
Момент затяжки | 14,40 Нм |
Подключение согласно стандарту | NF F00-363:1995-12-01 |
Сечение | ... 50 мм² |
Дополнительный текст | Длина снятия изоляции зависит от данных, предоставленных производителем кабельных наконечников. |
Сечение AWG | (пересчитано согласно МЭК) |
Диаметр болта | 6 мм |
Резьба винтов | M8 |
Момент затяжки | 14,40 Нм |
Подключение согласно стандарту | NF F00-363 |
Сечение | 0,5 мм² ... 25 мм² |
Дополнительный текст | Список активации по запросу |
Сечение AWG | (пересчитано согласно МЭК) |
Ширина | 21 мм |
Высота | 68 мм |
Глубина | 65,1 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 65,8 мм |
Глубина на NS 35/15 | 73,3 мм |
Длина болта | 32,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 50 мм² | 6 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 50 мм² / 9,5 кг |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
NF F61-017 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 1055644 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | BE4212 |
GTIN | 4055626692753 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 142,552 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 142,552 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |