CHARX control modular – contrôleurs de charge AC pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge AC pour stations de recharge et bornes de recharge murales

Les contrôleurs de charge évolutifs en mode 3 CHARX control modular constituent le cœur d'une infrastructure de charge intelligente. La plateforme Linux ouverte permet l'intégration sectorielle, les applications IoT spécifiques au client et les services intelligents. Des mises à jour régulières et gratuites assurent la cybersécurité et mettent à disposition de nouvelles fonctionnalités telles que la charge bidirectionnelle et le plug-and-charge. Une mise en œuvre simple de la législation sur l'étalonnage et des prestations professionnelles d'assistance complètent l'offre.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC
1139022

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC
1139018

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC
1139012

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC
1138965

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Avantages

  • Sécurité juridique et protection maximale contre les cyber-risques
  • Connectivité pérenne pour la facturation, la gestion de la charge et le réseau intelligent
  • Évolutivité rentable sans transformations complexes
  • Compatibilité à long terme et protection des investissements grâce à la possibilité de mise à jour
  • Flexibilité maximale pour l'image de marque et l'expérience client

Interfaces, fonctionnalités et évolutivité

Application mobile pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular

Mise en service rapide via smartphone Directement sur place et sans connaissances préalables

Grâce à l'application de configuration pour CHARX control modular, la mise en service et la configuration initiale des bornes de recharges murales, des stations de recharge ou de parcs de charge entiers n'ont jamais été aussi simples : les électriciens sont guidés pas à pas sur leur smartphone à travers les réglages particulièrement importants du contrôleur EVSE, sans aucune connaissance préalable.

  • Mise en service sans erreur : étape par étape, sans connaissances particulières, sans formation
  • Configuration de plusieurs bornes de recharge : de manière centralisée et rapide via le contrôleur serveur
  • Aide pratique : dénomination automatique des bornes de recharge et réglage de la gestion de la charge
  • Sécurité particulièrement élevée : la connexion par mot de passe protège les données et les réglages sensibles
  • Votre valeur ajoutée : installation simple et rapide sur place et productivité accrue
CHARX control modular est prêt pour le Plug and Charge et une facturation conforme à la législation sur l'étalonnage

Plug and Charge et législation sur l'étalonnage Dernières fonctionnalités grâce à des mises à jour logicielles régulières et gratuites

Plug and Charge avec certification Hubject

  • Gain de temps et plus de confort lors de la recharge – sans applications ni cartes de recharge
  • Le certificat Hubject garantit l'interopérabilité – aucune certification propre n'est nécessaire
  • La conformité AFIR grâce à la prise en charge de la norme ISO 15118-2 facilite les déploiements à l'échelle européenne
  • Le cryptage selon la norme ISO 15118-2 protège contre les manipulations et les abus
  • Inclus dans la version 1.9 du logiciel

Concept simplifié de législation sur l'étalonnage

  • Réduction significative du processus de certification de votre solution de recharge
  • Plusieurs compteurs d'énergie disponibles pour une conception flexible de votre solution conforme à la législation sur l'étalonnage
  • Aucune perte de certificat lors des futures mises à jour – aucune recertification coûteuse n'est nécessaire
  • Inclus dans la version 1.8 du logiciel
Le contrôleur de charge CHARX control modular permet l'intégration sectorielle

Le contrôleur de charge pour une infrastructure de charge intelligente et durable Prêt pour les applications IoT, les services intelligents et l'intégration sectorielle

Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.

Pour cette raison, la communication est le facteur clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux efficaces et conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de charge.

Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération de contrôleurs CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte et le savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé à relever ce défi.

Entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité

Une assistance de premier ordre à un prix juste Conseil et assistance professionnels concernant l'ingénierie

Du premier au troisième niveau d'assistance, vous bénéficiez en tant que client d'une aide personnalisée et rapide de la part d'experts qualifiés de notre entreprise :

  • Mise à disposition de plans prêts à l'emploi pour des stations de recharge typiques
  • Conseils sur la nomenclature (BOM), le schéma de câblage et la documentation
  • Assistance pour la configuration et la programmation des contrôleurs de charge
  • Assistance lors de la certification de votre solution de charge conformément à la législation sur l'étalonnage
  • Assistance lors du raccordement aux systèmes de gestion backend et de l'énergie
  • Développement d'applications spécifiques aux clients

Comparaison des classes d'automates

La classe 1000 compacte
La classe 3000 intelligente
La classe 1000 compacte

La classe 3000 intelligente

Largeur 18,8 mm 37,6 mm
Modes de fonctionnement possibles Autonome, client Autonome, client, serveur (pour gérer jusqu'à 48 bornes de recharge)
Interfaces pour prise/câble de charge, contacteur, lecteur RFID, compteur d'énergie, surveillance du courant différentiel, déverrouillage en cas de panne de secteur, E/S configurables
Charge avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage, compatible OCMF ¹⁾
Plateforme Linux, gestion basée sur le web, gestion dynamique de la charge, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 pour Plug and Charge et, à terme, Vehicle-to-Grid (en option comme variantes d'articles)
Téléphonie mobile 4G/2G (en option comme variantes d'articles)
WLAN (peut être ajouté en option par la suite via un adaptateur USB)
Consulter les informations détaillées Consulter la liste des produits

¹⁾ Compatibilité de la classe 1000 uniquement assurée en réseau avec la classe 3000.

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le contrôle de charge AC CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Accessoires adaptés

Compteurs d'énergie
Lecteur RFID
Surveillance du courant différentiel
Alimentation
Compteurs d'énergie

Lecteur RFID

Surveillance du courant différentiel

Alimentation

Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits

Solution évolutive pour chaque application De la borne de recharge murale individuelle au parking avec 48 bornes de recharge

Exemple d'intégration d'un contrôleur de charge CHARX control modular 1000 dans une borne de recharge murale individuelle sans connexion de communication
Exemple 1 : carport avec une seule borne de recharge murale sans connexion de communication. L'automate 1000 possède déjà toutes les fonctions nécessaires pour les bornes de recharge simples, comme la détection du courant de défaut ou le déblocage du connecteur de charge en cas de panne de courant. Les utilisateurs peuvent être intégrés à une liste de validation RFID afin de permettre l'autorisation d'accès.
Exemple d'intégration du contrôleur de charge CHARX control modular 3150 dans une borne de recharge individuelle avec connexion backend sans fil dans la ville connectée
Exemple 2 : borne de recharge individuelle avec raccordement backend sans fil dans la ville connectée. L'automate 3150 permet un raccordement sans fil de la borne de recharge aux systèmes de facturation par le biais d'un modem 4G intégré et du protocole OCPP. Grâce à son design compact, des stations de recharge peuvent p. ex. être intégrées dans des lampadaires de l'espace public.
Exemple d'intégration des contrôleurs de charge CHARX control modular 3100 et 1000 dans trois points de charge doubles avec connexion backend et terminal sur le parking d'une entreprise
Exemple 3 : parking d'entreprise avec trois points de charge doubles et terminal avec connexion backend. Une station de recharge double composée d'un automate 3100 et d'un automate 1000 gère deux bornes de recharge doubles subordonnées, respectivement composées d'un automate 3000 et d'un automate 1000. Le terminal tactile et le système backend sont reliés par l'automate 3100.
Exemple d'intégration des contrôleurs de charge CHARX control modular 3000 et 1000 dans un parking à 48 bornes de recharge et armoire électrique centrale avec connexion backend
Exemple 4 : parking avec 48 bornes de recharge et armoire électrique centrale avec connexion backend. Un automate 3000 et onze automates 1000 sont raccordés pour former un cluster de douze bornes de recharge par le biais de connecteurs de bus sur rail DIN. L'automate 3000 permet de gérer trois autres clusters de structure identique, soit un total de max. 48 bornes de recharge.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Société de distribution au Maroc
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
+(212) 5 22 78 78 58
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.

Nouveaux produits

Mise en service du contrôleur de charge AC CHARX control modular via une application pour smartphone
Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular
Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular

Application mobile pour les contrôleurs de charge AC

Configuration simple du CHARX control modular

Avec la nouvelle application pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular, la mise en service et la configuration initiale des bornes de recharge n'ont jamais été aussi simples : les électriciens sont guidés pas à pas dans les réglages sur leur smartphone, même sans connaissances approfondies.

Caractéristiques principales

  • Disponible pour Android et Apple iOS
  • Réglages pour l'authentification et la gestion de la charge
  • Connexion protégée par mot de passe
  • Connexion au contrôleur de charge via un réseau WLAN ad hoc ou un réseau existant
  • Adaptateur USB compatible pour réseau WLAN ad hoc : SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce à un design moderne et réactif pour une configuration rapide sur site
  • Étapes détaillées pour tous les réglages afin d'assurer une mise en service sans erreur, même sans connaissances particulières
  • Sécurité particulièrement élevée pour les données et réglages sensibles grâce à une connexion protégée par mot de passe
  • Mise en service simplifiée et productivité accrue comme valeur ajoutée pour les installateurs et les fabricants

Contrôleurs de charge AC maintenant avec Plug and Charge

La mise à jour simplifie encore le processus de charge

Les contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular sont au cœur d'une infrastructure de charge intelligente. Avec la version 1.9 du logiciel, les CHARX SEC-3050 et SEC-3150 sont désormais compatibles avec le Plug and Charge (PnC) pour une authentification et un paiement automatiques lors du processus de charge.

Caractéristiques principales

  • Version du logiciel : 1.9
  • Certification Hubject
  • Prise en charge ISO-15118-2
  • Version OCPP : 1.6 J
  • Divers correctifs de sécurité
  • Téléchargement du fichier de mise à jour sur la page de l'article

Avantages

  • Gain de temps et confort amélioré grâce au démarrage automatique du processus de charge – sans applications ni cartes de charge
  • Le certificat Hubject garantit l'interopérabilité avec les véhicules et les systèmes de gestion – une autocertification n'est plus nécessaire
  • La conformité AFIR grâce à la prise en charge de la norme ISO 15118-2 facilite les déploiements de votre infrastructure de charge dans toute l'UE
  • Le cryptage selon ISO 15118-2 protège contre les manipulations, les abus et les accès non autorisés

Contrôleurs de charge AC simplifiant la législation sur l'étalonnage

Mise à jour accélérant la certification relative à la législation sur l'étalonnage

Les contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular sont au cœur d'une infrastructure de charge intelligente. La version 1.8. du logiciel introduit une refonte complète du concept lié à la législation sur l'étalonnage, qui raccourcit de manière significative le processus de certification de votre solution de charge.

Caractéristiques principales

  • Version du logiciel : 1.8
  • Compteurs d'énergie MID compatibles OCMF pris en charge : Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, autres modèles sur demande
  • Pas de perte de la certification relative à la législation sur l'étalonnage lors des futures mises à jour
  • Divers correctifs de sécurité
  • Téléchargement du fichier de mise à jour sur la page de l'article

Avantages

  • Plusieurs compteurs d'énergie disponibles au choix pour une conception flexible de votre solution pour respecter la législation sur l'étalonnage
  • Pas de re-certification coûteuse, grâce à la conservation du certificat relatif à la législation sur l'étalonnage lors des futures mises à jour du logiciel
  • Risque d'accès non autorisé à vos stations de recharge réduit grâce à une cybersécurité améliorée

FAQ technique Questions techniques fréquentes et réponses sur CHARX control modular

Quelles interfaces et quels protocoles sont pris en charge ?
CHARX control modular offre une multitude d'interfaces telles que Ethernet, WLAN (via adaptateur USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT et REST-API. Le contrôleur peut ainsi être intégré de manière flexible dans les systèmes backend, de gestion de l'énergie et IoT les plus divers.

L'installation et la mise en service sont-elles faciles ?
Grâce aux modules Plug and Play, à la technologie de raccordement Push-in et à la configuration basée sur le web, l'installation est particulièrement rapide et simple. La fonction WLAN permet également une mise en service et une maintenance sans fil, sans câblage complexe.

Comment la compatibilité avec les périphériques est-elle assurée ?
Le contrôleur prend en charge de nombreux compteurs d'énergie (MID, facturation conforme à la législation sur l'étalonnage) et d'autres périphériques, tels que les modules RFID/NFC et la surveillance du courant de défaut DC. Grâce à l'architecture modulaire du système, différents composants peuvent être facilement intégrés et remplacés.

Quelles sont les possibilités d'évolutivité ?
CHARX control modular permet de contrôler et de gérer intelligemment jusqu'à 48 bornes de recharge. L'architecture du système est conçue de manière à pouvoir être étendue de manière flexible, de la borne de recharge murale individuelle au grand parc de charge.

Comment les normes internationales sont-elles respectées (également à l'avenir) ?
Le contrôleur est conforme aux normes actuelles telles que CEI 61851, ISO 15118 et la directive sur les équipements radioélectriques (RED). Il est également préparé pour la réglementation sur les infrastructures pour les carburants alternatifs (AFIR) et le Cyber Resilience Act (CRA). Des mises à jour logicielles régulières et signées garantissent la mise en œuvre rapide des nouvelles exigences réglementaires et techniques.

Existe-t-il des fonctions pour les services intelligents et les applications IoT ?
Oui, la plateforme Linux ouverte permet le développement et l'intégration d'applications IoT spécifiques aux clients, de services intelligents et l'intégration sectorielle. L'infrastructure de charge peut ainsi être étendue de manière individuelle et pérenne.

Comment la sécurité est-elle garantie lors des mises à jour et pendant le fonctionnement ?
Les mises à jour sont sécurisées par des signatures RSA-PSS et un hachage SHA-512. Le contrôleur dispose d'un contrôle d'accès basé sur les rôles, d'un changement de mot de passe obligatoire lors de la première connexion et de mécanismes de protection contre les attaques par force brute.

Comment fonctionne la gestion des bornes de recharge ?
Un tableau de bord de gestion basé sur le web permet de configurer, de surveiller et de maintenir facilement toutes les bornes de recharge, localement ou à distance. Les indicateurs d'état et les diagnostics d'erreurs sont disponibles à tout moment.

Comment l'interopérabilité est-elle garantie ?
Grâce à la prise en charge de normes et de protocoles ouverts (OCPP, Modbus, MQTT, REST), le contrôleur est compatible avec une multitude de systèmes backend (indépendants des fabricants), de compteurs d'énergie et de périphériques.

Quelles sont les particularités de CHARX control modular ?
Par rapport à d'autres solutions, la combinaison d'une plateforme Linux ouverte, d'un matériel modulaire, d'une prise en charge complète des protocoles, de mises à jour de sécurité régulières et d'une évolutivité aisée fait de CHARX control modular une solution particulièrement flexible et pérenne pour toutes les applications de recharge AC.

Comment intégrer en toute sécurité les bornes de recharge dans les systèmes informatiques et de gestion de l'énergie ?
Notre contrôleur de charge AC prend en charge de nombreuses interfaces et protocoles tels que OCPP, MQTT, Modbus/TCP et REST. Il s'intègre ainsi de manière transparente dans les systèmes backend et de maison intelligente ou dans la gestion technique des bâtiments, avec une communication sécurisée et une connexion VPN en option.

Comment l'infrastructure de charge est-elle protégée contre les cyberattaques ?
Le contrôleur est conçu selon le principe « Secure by Design » : par défaut, seules les interfaces nécessaires sont actives, les mots de passe doivent être choisis de manière sécurisée et toutes les connexions peuvent être cryptées (par exemple via TLS ou VPN). Les mises à jour de sécurité et la journalisation des événements liés à la sécurité sont bien sûr incluses.

Puis-je surveiller et entretenir les bornes de recharge à distance en toute sécurité ?
Oui, grâce à la solution OpenVPN intégrée et cryptée, un accès à distance sécurisé est possible. Celui-ci n'est activé qu'en cas de besoin (à la demande) et protège votre infrastructure de charge contre tout accès non autorisé. Vous pouvez ainsi effectuer la maintenance, le diagnostic et les mises à jour à distance de manière sûre et efficace.

Comment fonctionne la gestion de la charge et quel est son degré de flexibilité ?
Le système répartit intelligemment et avec précision la puissance connectée disponible sur jusqu'à 48 bornes de recharge. Il détecte les nouveaux véhicules et prend en compte les récepteurs dynamiques (p. ex. les installations PV ou d'autres charges) et déplace automatiquement les capacités inutilisées. Ainsi, chaque processus de charge est contrôlé de manière optimale et le point de raccordement au réseau est protégé de manière fiable.

Comment les bornes de recharge restent-elles à jour sur le plan technique et réglementaire ?
Des mises à jour logicielles régulières garantissent la mise en œuvre rapide des nouvelles fonctions, normes de sécurité et exigences légales (telles que ISO 15118, AFIR, législation sur l'étalonnage) sans perte de certification.

Quelles sont les possibilités de personnalisation ?
Le contrôleur offre des blocs fonctionnels flexibles (p. ex. des actions événementielles) qui permettent une adaptation individuelle de la logique de commande et du design.