KLM 3 - Porte-repère pour barrettes de raccordement
0811969

Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les KLM sont spécialement conçus pour les butées CLIPFIX
Le tramage précis permet un réglage en hauteur en continu de la surface de repérage.