Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents

Phoenix Contact propose des connexions de données de première classe pour la mise en réseau d'appareils intelligents. Avec nos connecteurs de données fiables, vous assurez une mise en réseau pérenne de tous les participants à la communication. Utilisez notre gamme de produits pour votre application. Testez nos connecteurs de données en demandant des échantillons.
Des connexions de données de premier ordre pour des réseaux intelligents

Des produits fiables pour des transmissions de données stables

Industrial Ethernet, technologie fibre optique, 5G : les exigences en matière de technologie de raccordement dans les applications de terrain augmentent. Les appareils sont de plus en plus connectés, le nombre d'interfaces augmente. La connectivité des données constitue la base des débits de données élevés et des connexions stables. La qualité de la transmission des données dépend de l'interaction entre tous les câbles et les connecteurs. Concevez des solutions d'automatisation pour la communication en temps réel de manière plus flexible et efficace grâce à des connecteurs modulaires et standardisés. Phoenix Contact vous propose le raccordement adéquat pour les applications sur les appareils et le terrain.

Livre blanc sur les connexions de données

Aperçu de nos livres blancs

Des connexions de données rapides et fiables sont essentielles pour une communication fluide. Nos livres blancs offrent des connaissances techniques compréhensibles sur des sujets tels que :

  • Connecteurs carte-à-carte à haut débit
  • Amélioration de l'intégrité des signaux
  • Transmission des données avec la technologie de raccordement pour C.I. classique
  • Gamme de performances du Single Pair Ethernet

Téléchargez gratuitement les livres blancs et restez informé.

Mise en réseau à l'épreuve du temps de toutes les interfaces de communication Phoenix Contact vous propose la plus large gamme destinée à la transmission de données.

Carte d'images interactive : mise en réseau des interfaces de communication
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte vous permettent de réaliser des alignements individuels de circuits imprimés avec différents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles avec des pas de 0,635 mm jusqu'à 2,54 mm.
Vers la liste des produits
 Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs de données RJ45
Mettez en œuvre des solutions flexibles de transmission de données grâce aux connecteurs de données. Profitez d'une grande variété de designs, de codages et de faces actives.
Vers la liste des produits
Connecteurs de données RJ45
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Les connecteurs d'appareils et connecteurs M8 pour l'Ethernet à une paire assurent une transmission efficace des données.
Vers la liste des produits
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs coaxiaux
Pour la transmission de signaux WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G, les connecteurs coaxiaux offrent des solutions optimales pour les appareils. Des câbles confectionnés sont également disponibles.
Vers la liste des produits
Connecteurs coaxiaux
Connecteurs circulaires M8 et M12
Les connecteurs circulaires M8 et M12 pour le montage sur circuit imprimé offrent de nombreuses options de connexion pour les processus de soudage à la vague, par refusion THR et CMS.
Vers la liste des produits
Connecteurs circulaires M8 et M12
Transceiver à fibre optique
Grâce aux transceivers, aux cages et à la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données prête pour l'avenir via la fibre optique.
Vers la liste des produits
Transceiver à fibre optique
Connecteurs D-SUB
Avec une vaste gamme de capots D-SUB et de porte-contacts D-SUB robustes, Phoenix Contact propose des solutions pour le câblage éprouvé des systèmes de bus.
Vers la liste des produits
Connecteurs D-SUB
Connecteurs HDMI
Les articles HDMI de haute qualité de type A sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.
Vers la liste des produits
Connecteurs HDMI
Connecteurs USB
Phoenix Contact fournit des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction en version USB. Le type A et le type C sont disponibles en version USB 2.0 ainsi qu'en version USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Vers la liste des produits
Connecteurs USB
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique.
Vers la liste des produits
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs pour C.I. Ethernet
Connecteurs pour C.I. pour l'échange de données à haut débit entre les appareils dans les applications Industrie 4.0.
Vers la liste des produits
Connecteurs pour C.I. Ethernet
Technologie de raccordement pour C.I. pour Ethernet APL
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. pour l'utilisation continue d'Ethernet bifilaire, également dans les zones ATEX des applications techniques de process.
Vers la liste des produits
Technologie de raccordement pour C.I. pour Ethernet APL
Blocs de jonction pour C.I. pour PROFINET
Les blocs de jonction pour C.I. pour applications PROFINET pour le raccordement fixe dans de nombreuses applications comme dans l'automatisation des processus.
Vers la liste des produits
Blocs de jonction pour C.I. pour PROFINET
Connecteurs pour C.I. EtherCAT P
EtherCAT P permet d'utiliser des câbles standard Quad-Core pour la transmission de données et, en même temps, pour la transmission de puissance.
Vers la liste des produits
Connecteurs pour C.I. EtherCAT P
Échantillon gratuit
Commandez votre pack d'échantillons personnalisé

Testez nos connecteurs de données dans la pratique. Pour cela, composez votre pack d'échantillons personnalisé à partir de différents échantillons.

Commander dès maintenant un échantillon
Visualisation de la Data Connectivity

Parfaitement adapté pour ces applications

Automates et boîtiers
Caméra de surveillance
Commandes moteurs
Routeur 5G
Alimentations
Écrans
Barrières lumineuses

Avantages

  • Nous comprenons vos défis concernant la transmission de données prête pour l'avenir : la solution adaptée à l'interface de votre appareil grâce à notre expertise en matière de conseil

  • Une qualité de connecteur de données exceptionnelle : pour une communication fiable et durable entre les appareils

  • Plus d'individualité : réception de votre article personnalisé en quelques jours ouvrables

  • Assistance à la conception : avec des fichiers CAx à télécharger et un service d'échantillonnage pour des solutions de connexion rapides

  • Mise en réseau de toutes les interfaces de communication à l'épreuve du temps : développement continu de la gamme et des technologies tendances telles que le SPE

Les solutions de connexion intelligentes ont un impact considérable sur les coûts d'installation, de maintenance et de réparation. Les composants passifs jouent donc également un rôle important pour les appareils intelligents.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer chez Phoenix Contact & Président de la Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer chez Phoenix Contact & Président de la Business Area Device Connectors, Blomberg
Personne feuilletant une brochure

La gamme de connecteurs de données

Informez-vous sur notre gamme de connecteurs de données fiables pour vos raccordements sur le terrain et le raccordement des appareils.