L'adaptateur de communication représente une solution de câblage rapide grâce à son concept d'enfichage innovant. Huit convertisseurs de signaux MINI Analog Pro peuvent être facilement et rapidement intégrés dans un réseau Modbus/RTU à l'aide d'un adaptateur de communication. Les combinaisons de signaux flexibles et l'inutilité des cartes d'entrées E/S permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique et de faire des économies.
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
-
Module de communication
2905634
Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro s'intègrent facilement et rapidement dans un réseau Modbus/RTU à l'aide d'un adaptateur de communication.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Propriétés d'isolation: GB Standard | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 50 Veff |
| Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 0,5 kV |
| Coefficient de température max. | 0,01 % |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 12 V ... 24 V |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V ... 30 V |
| Courant absorbé typique | 110 mA (9,6 V DC) |
| Consommation de puissance | < 1000 mW |
| Sources d'entrée utilisables | Contact de commutation indépendant du potentiel |
| Source de courant | |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Courant d'entrée max. | 24 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Tension d'entrée maximale | 5 V |
| Protocoles supportés | Modbus/RTU |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Taux de transmission | 1,2 kbit/s |
| 2,4 kbit/s | |
| 4,8 kbit/s | |
| 9,6 kbit/s | |
| 19,2 kbit/s | |
| 38,4 kbit/s | |
| 57,6 kbit/s | |
| 115,2 kbit/s | |
| Taux d'actualisation des données | 15 ms |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Nombre de pôles | 9 |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 51,1 mm |
| Hauteur | 104,1 mm |
| Profondeur | 56,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT 7 % GF V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Protection contre les contacts avec les doigts) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 4000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2905634 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK112Z |
| Product key | DK112Z |
| GTIN | 4046356997119 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 194 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 199 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122308115724IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExBVS21.0071XATEX
Identifiant de lhomologation: BVS21ATEXE064X00en| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 526f0082-c107-474d-a61b-e9340563998c |
Produits compatibles
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Blocs de jonction simple 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Amplificateur-séparateur d'entrée 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Amplificateur-séparateur d'entrée 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Amplificateur-séparateur d'entrée 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Amplificateur-séparateur d'entrée 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Amplificateur-séparateur d'entrée 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Modules d'isolation/alimentation 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Modules d'isolation/alimentation 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Modules d'isolation/alimentation 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Modules d'isolation/alimentation 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Séparateur passif 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Séparateur passif 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertisseur de mesure de thermocouples 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertisseur de mesure de thermocouples 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertisseur de mesure de thermocouples 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertisseur de mesure de thermocouples 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Bascule double seuil 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Bascule double seuil 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertisseur de fréquence 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertisseur de fréquence 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertisseur de fréquence 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertisseur de fréquence 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertisseurs de résistances/de potentiomètre 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Amplificateur-séparateur 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Amplificateur-séparateur 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertisseur de fréquence 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertisseur de fréquence 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2