TRIO DC UPS avec alimentation et capacité intégrées, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, entrée: 230 V AC, entrée:1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A / 3 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
UPS DC et UPS DC avec capacité intégrée
L'UPS DC assure une disponibilité maximale de votre installation grâce à une alimentation sans interruption. Même lorsque le réseau d'alimentation est en panne, l'UPS DC continue d'alimenter votre application de façon fiable. Elle empêche les défaillances et les arrêts de votre installation et les processus importants continuent de fonctionner. Choisissez votre solution d'UPS avec le module de batterie approprié ou avec une capacité intégrée.
Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée, Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, sortie : 24 V DC / 10 A
TRIO DC UPS avec alimentation et capacité intégrées, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, entrée: 230 V AC, entrée:1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A / 6 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée, Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, sortie : 24 V DC / 5 A
Alimentation sans interruption à IQ Technology et batterie intégrée, pour le montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, batterie : AGM au plomb 4 Ah, adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté inclus
TRIO DC UPS avec alimentation et capacité intégrées, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, entrée: 230 V AC, entrée:1 phasée, sortie : 24 V DC / 20 A / 12 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A
QUINT DC UPS à capacité intégrée, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A / 8 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le paramétrage, il est possible d'utiliser le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE (Référence 1252232) disponible dans la zone de téléchargement.
Alimentation sans interruption QUINT DC, IQ Technology, Montage sur rail DIN, Raccordement vissé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, courant de charge: 3 A
Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Nouveaux produits
UPS DC avec IQ Technology
La QUINT DC UPS intelligente garantit une disponibilité particulièrement élevée de l'installation grâce au système de gestion de la batterie avec IQ Technology et un puissant chargeur. Grâce à l'interface Ethernet intégrée, l'alimentation sans interruption s'intègre facilement dans votre réseau industriel.
L'interface Ethernet est compatible avec :
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combinez nos modules UPS avec nos alimentations et modules de batterie pour votre solution individuelle d'alimentation sans interruption.
UPS DC avec capacité intégrée
L'UPS DC avec capacité intégrée absorbe les défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes. Grâce à son interface intégrée, elle peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels. Le module de capacité associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans un même boîtier, ce qui permet un gain de place considérable. Des condensateurs à double couche sans entretien sont utilisés pour le dispositif de stockage d'énergie. Selon l'application, des modules avec 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou même 16 kJ sont disponibles avec ou sans interface de communication.
UPS DC à alimentation intégrée
La TRIO DC UPS combine une alimentation sans interruption avec une alimentation intégrée, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. Cette solution robuste offre des fonctions complètes telles que la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de démarrage à froid au sein d'un boîtier compact. Grâce au câblage sans outil avec la technologie Push-in, la manipulation et la mise en service sont particulièrement simples. Avec la réserve de puissance dynamique et le comportement de charge intelligent de la batterie, la TRIO DC UPS garantit une fiabilité particulièrement élevée. Choisissez le module de batterie TRIO approprié en fonction de la durée d'autonomie requise et constituez aisément votre propre système complet.
UPSִ DC avec alimentation intégrée et dispositif de stockage d'énergie capacitif
La TRIO3-CAP pour applications DC est votre solution sans entretien avec une durée de vie dix fois plus longue pour l'alimentation de charges critiques. L'appareil 3 en 1 combine alimentation, alimentation sans interruption (UPS) et dispositif de stockage d'énergie dans un seul boîtier. Cela permet de gagner de la place et du temps lors de l'installation. Les situations d'alimentation particulières, telles que le démarrage de la charge ou la surcharge, sont gérées de manière fiable grâce à la fonction Boost intégrée. La réserve de puissance dynamique fournit jusqu'à 150 % de puissance pendant 5 s, tandis que la réserve CAP provenant du dispositif de stockage d'énergie fournit même jusqu'à 350 % pendant 350 ms. L'énergie nécessaire pour pallier les pannes de secteur est stockée dans des condensateurs à double couche qui permettent au moins 500 000 cycles de charge et de décharge.
UPS DC avec batterie intégrée
L'alimentation sans interruption DC compacte à batterie intégrée est très peu encombrante. Elle convient donc parfaitement pour l'équipement ultérieur d'installations existantes. Par ailleurs, l'alimentation sans interruption DC se caractérise par une manipulation particulièrement simple grâce au remplacement de la batterie sans outils au cours du fonctionnement et à l'interface de communication intégrée.