Module à élément de contact, nombre de pôles: 12, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 12, Mâle, Raccordement Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, application: Signal
Inserts de contact modulaires
Module à élément de contact, nombre de pôles: 12, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 12, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, application: Signal
Module à élément de contact, nombre de pôles: RJ45, version : RJ45, Connecteur femelle, 48 V, 1 A, application: Données, Inverseur de genre
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, application: Puissance
Module d'insertion de contacts, adaptateur pour câble de jonction, vous trouverez les câbles de jonction correspondants dans la liste des accessoires
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement vissé axial, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Module à élément de contact, nombre de pôles: 4, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance