El controlador CATAN C1 EN es el componente central de la familia de productos Catan para la automatización de edificios y salas. La compacta carcasa REG, con una anchura de tan solo 6 unidades de división, puede instalarse en cualquier armario de distribución eléctrica. La combinación altamente flexible de E/S ofrece un ahorro aún mayor de espacio y costes. Cada canal se puede configurar de manera individual: las entradas universales son adecuadas, entre otras cosas, para sensores de temperatura, interfaces de 0 V ... 10 V o como contadores. De forma alternativa, las salidas se pueden configurar como entradas digitales. El controlador está equipado con un switch gestionado (3 x 1 Gbit/s). Como entorno de programación, con Emalytics y Niagara Framework hay disponible una herramienta de alto rendimiento. Esto permite integrar protocolos como BACnet, KNX, Modbus y muchos más, y disponer de funciones que van desde la automatización de salas y la climatización hasta la visualización. Es posible una integración sencilla en la nube como controlador Building IoT.
CATAN C1 EN
-
Sistema de control
1371432
Sistema de control para la automatización de edificios. 14 entradas y salidas configurables. Interfaces: 3 Ethernet, 2 RS-485, 2 USB-C, TP para automatización de salas, 2 SPE para módulos de ampliación Catan. Manejo prioritario local mediante Catan Control Panel.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | Catan |
| Lugar de uso | Uso en interiores |
| Lugar de instalación | Subdistribución |
| Armario de control | |
| Características especiales | Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Memoria de datos remanentes | 5 Gbyte(s) (eMMC) |
| 512 kbyte(s) (MRAM, memoria adicional) | |
| Memoria de trabajo | 1024 MByte (LPDDR4-RAM) |
| Funcionalidad | |
| Lenguajes de programación soportados | Niagara Framework® |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta de ingeniería | Emalytics |
| Tensión de prueba: Bus de ampliación/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: LAN/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: TP/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: RS-485/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente máxima | máx. 3,6 A |
| Absorción de corriente típica | 350 mA (Sin carga externa) |
| 400 mA (Con pantalla) | |
| Capacidad de corriente (Puntos de embornaje) | 13,5 A |
| Capacidad de corriente (Conducción entre los puntos de embornaje) | 4 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | integrado (reserva capacitiva) |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Salidas de corriente analógicas |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerance, absolute (mA) | máx. 0,05 mA (La medición requiere una resistencia externa en paralelo de 68 Ω.) |
| Resolución (corriente) | 0,01 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de tensión analógicas |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 5 MΩ |
| Tolerance, absolute (V) | máx. 3 mV |
| Resolución (tensión) | 1 mV |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Pt 1000 |
| Margen de temperatura | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerance, absolute | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Margen de temperatura | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerance, absolute | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Margen de temperatura | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerance, absolute | máx. 0,5 K (Resistencia del cable máxima: 2 Ω (30 m de cable de cobre con d = 0,8 mm)) |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerance, relative | máx. 0,1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,01 Ω |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerance, relative | máx. 1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,1 Ω |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, tipo 2 y 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC (Una entrada abierta proporciona siempre una señal 0.) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Contactos flotantes |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Descripción de la entrada | Contacto abierto/cerrado |
| Corriente de entrada | 2 mA |
| Input resistance range | > 15 kΩ |
| Digital: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Función "Entrada digital" |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Recomendación: Si se utilizan contactos sensibles, como contactos Reed, conecte una resistencia en serie de al menos 100 Ω. | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Corriente de entrada | 1 mA |
| Input resistance range | > 15 kΩ |
| Digital: Salida universal | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Indicación acerca de la entrada | Cada salida universal puede parametrizarse como entrada digital. Véase la tabla "Función 'Entrada digital'". |
| Contador: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | máx. 20 Hz (Se impide el rebote de la señal) |
| Resolución | 1 pulso |
| Contador: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | máx. 20 Hz (Se impide el rebote de la señal) |
| Resolución | 1 pulso |
| Analógico: Salida universal | |
| Denominación Salida | Salidas de tensión analógicas |
| Modo operativo | Sink and source |
| Corriente de salida (per channel) | máx. 10 mA |
| Resolución (tensión) | 1 mV |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Tolerance, absolute (V) | máx. 25 mV |
| Digital: Salida digital (DOI) | |
| Denominación Salida | Salidas digitales con función "Entrada digital" (DOI) |
| Indicación acerca de la salida | Para obtener en la salida un nivel de tensión válido para una señal lógica "0", utilice una resistencia de carga < 1 kΩ. |
| Cada salida digital se puede parametrizar para la "Función "Entrada digital"". | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) | |
| Corriente de salida | máx. 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 1,4 mA |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Longitud de cable admisible | máx. 30 m (para cumplir los requisitos de la CE y garantizar la conformidad con la Directiva CEM) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Digital: Salida universal | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Indicación acerca de la salida | Los datos técnicos son idénticos a los de las salidas digitales con función "Entrada digital" (DOI). |
| Conexiones 1 ... 2 (conexión de bus TP) | |
| Tipo de conexión | Borna de conexión de bus |
| Nota acerca del tipo de conexión | 4 conductores, 2 polos |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor AWG | 22 ... 18 |
| Conexiones 3 ... 62 (fuente de alimentación, bus de enlace, E/S) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Bus para automatización de salas | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Borna de conexión de bus |
| Velocidad de transmisión | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Número de interfaces | 3 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| RS-485 | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Bus de ampliación (bus Link) | |
| Número de interfaces | 2 (Para módulos de ampliación) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, apantallado |
| Velocidad de transmisión | 10 MBit/s |
| Longitud de transmisión | máx. 350 m (Entre dos dispositivos) |
| USB | |
| Número de interfaces | 2 (Uso como conexión para el Catan Control Panel y periféricos, USB1 también disponible como USB Ethernet Gadget) |
| Tipo de conexión | USB 2.0 Full speed, conector hembra tipo C |
| Velocidad de transmisión | máx. 12 MBit/s |
| Dimensiones sin pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 60,7 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Unidad de división | 6 UD (Cajas para carril según DIN 43871) |
| Dimensiones con pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material | Policarbonato (Carcasa) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Sobretensión transitoria (surge) Criterio B |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Transitorios rápidos (burst) Criterio A, ±500 V,Criterio B, ±1000 V | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Campos electromagnéticos Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Descarga de electricidad estática (ESD) Criterio A, ±4 kV de descarga de contacto, ±8 kV de descarga de aire | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Perturbaciones conducidas Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 63044-5-2 Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN (según DIN EN 60715) |
| Posición de montaje | horizontal |
| Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. |
| Código de artículo | 1371432 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 264.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 264.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 43.44 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CATAN DOR6 UI8 - Módulo de relés 1371364
-
CATAN CONTROL PANEL - Pantalla 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Kit de montaje 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Cable alargador 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Cable alargador 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Alimentación de tensión del bus 1477019
-
NC4-CATAN-DEMO - Sistema de gestión de edificios 1764415
-
NC4-CATAN-50 - Sistema de gestión de edificios 1763886
-
NC4-CATAN-100 - Sistema de gestión de edificios 1763887
-
NC4-CATAN-250 - Sistema de gestión de edificios 1763888
-
NC4-CATAN-500 - Sistema de gestión de edificios 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - Sistema de gestión de edificios 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404223
-
SUP-0 - Sistema de gestión de edificios 2404065
-
SUP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404136
-
SUP-10 - Sistema de gestión de edificios 2404156
-
SUP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404157
-
SUP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404193
-
SUP-POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Sistema de gestión de edificios 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Sistema de gestión de edificios 2404163
-
SUP-UP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404164
-
SUP-UP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404165
-
SUP-UP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404166
-
POINTS-50 - Sistema de gestión de edificios 1101297
-
POINTS-100 - Sistema de gestión de edificios 1101298
-
POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404199
-
POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404201
-
POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404202
-
DR-S-DB-CSV - Sistema de gestión de edificios 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Sistema de gestión de edificios 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Sistema de gestión de edificios 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Sistema de gestión de edificios 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - Sistema de gestión de edificios 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - Sistema de gestión de edificios 1140562
-
PARTNER-ACCESS - Sistema de gestión de edificios 1139362
-
DR-S-JSON - Sistema de gestión de edificios 1231645
-
DR-JSON - Sistema de gestión de edificios 1439254
-
EMT (31X12,5)R - Rótulo insertable 0800008
-
NC4-50 - Sistema de gestión de edificios 1698091
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S
El bus de ampliación de alto rendimiento también permite una instalación distribuida.
Puesta en servicio y mantenimiento mediante la pantalla insertable para el manejo local
Compatible con todos los protocolos importantes de la automatización de edificios
Seguridad del software mediante Secure Boot, software firmado digitalmente e identidad del equipo protegida por TPM
Ingeniería y visualización eficaces con Emalytics y Niagara Framework
Gemelo digital como base de Smart Buildings
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520