MACX-MR-3V-690-PT
-
Relé de control
1336412
Relé de monitorización de tensión trifásico con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de rango amplio con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real. Conexión enchufable.
Descarga gratuita disponible.
Descargas