MACX-MR-3V-690
-
Relé de control
1336410
Relé de monitorización de tensión trifásico con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de rango amplio con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real. Conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relés de supervisión de tensión |
| Modo operativo | Principio de corriente de reposo o rotura de hilo |
| Vida útil mecánica | Aprox. 1 x 107 ciclos de conmutación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia a la tensión transitoria nominal | 6 kV (Entre el circuito de medición y otros circuitos eléctricos) |
| Vida útil eléctrica | Aprox. 1 x 105 ciclos de conmutación, carga resistiva 2000 V A |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15 W |
| Tipo de red | 3 fásicos |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 690 V (Entre el circuito de medición y otros circuitos eléctricos) |
| 600 V (Entre otros circuitos eléctricos) | |
| Separación galvánica | |
| Separación galvánica | 300 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC -10 % ... +10 % (Aplicación ferroviaria) | |
| 48 V ... 110 V DC (Aplicación ferroviaria) | |
| Potencia nominal absorbida | 15 VA (1,5 W) |
| Gama de frecuencias | 48 Hz ... 400 Hz |
| Denominación Entrada | Entrada de medición |
| Magnitud medida | AC seno (48 Hz ... 63 Hz) |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 0,75 MΩ |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,05 %/K |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0 s ... 99,9 s |
| Margen de ajuste mín. del valor umbral Tensión | 160 V |
| Margen de ajuste máx. del valor umbral Tensión | 690 V |
| Función | Subtensión |
| Sobretensión | |
| Ventana | |
| Asimetría | |
| Secuencia de fases | |
| Fallo de fase | |
| Rotura de conductor neutro | |
| Precisión básica | 1 % |
| Precisión de repetición | 0,5 % |
| Asimetría | 2 % ... 30 % / OFF |
| Influencia de tensión | 0,5 % |
| Tiempo de recuperación | 200 ms |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados sin potencial |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusible de salida | 10 A (rápido) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP40 (Carcasa) |
| IP20 (Bornas de conexión) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Marcado | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Marcado | GB/T 14048.5 |
| Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios | |
| Clase de temperatura de servicio | OT4 |
| Clase de la temperatura de servicio ampliada al conectar | ST2 |
| Clase de modificación de la temperatura | H1 |
| Interrupción de la alimentación de tensión/conmutación de alimentación | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Niveles de peligro | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Pintura de protección | PC2 |
| Choques (en servicio) | Categoría 1 |
| Vibración (en servicio) | Clase B |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Denominación de norma | EN 50155, GB/T 25119 |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1336410 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK6611 |
| GTIN | 4063151636289 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 208 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed4924d6-7006-4827-8338-00789d25064c |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520