Convertidor de protocolos que puede unir cuatro equipos Modbus/RTU con una red FOUNDATION Fieldbus
Nota sobre el uso
Nota sobre la aplicación
Solo para el uso industrial
Restricción de uso
Indicación CEM
CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
Tipo de producto
Convertidor de interfaces
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Alimentación
Tensión de alimentación
18 V DC ... 30 V DC
Tensión nominal de alimentación
24 V DC
Absorción de corriente máxima
34 mA
Alimentación
Tipo de conexión
Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON
Sección de conductor flexible
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Sección de conductor rígido
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 12
Par de apriete
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Señal
Modbus
Datos: FOUNDATION Fieldbus
Velocidad de transmisión de datos
31,25 kBit/s
Número de conexiones
1
Tipo de conexión
COMBICON
Número de canales
1
Par de apriete
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tecnología de conexión
Conexión por tornillo
Resistencia de cierre
Conmutable
Sección de conductor flexible máx.
2,5 mm²
Sección de conductor flexible mín.
0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx.
2,5 mm²
Sección de conductor rígido mín.
0,2 mm²
Sección de conductor AWG máx.
12
Sección de conductor AWG mín.
24
Protocolos soportados
Modbus/RTU, FOUNDATION Fieldbus
Datos: Modbus/RTU
Velocidad de transmisión
1200 kBit/s (min.)
Velocidad de transmisión de datos
115,2 kBit/s (máx.)
Número de conexiones
2
Tipo de conexión
COMBICON
Número de canales
4 (Equipos Modbus/RTU)
Par de apriete
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tecnología de conexión
Conexión por tornillo
Resistencia de cierre
Conmutable
Sección de conductor flexible máx.
2,5 mm²
Sección de conductor flexible mín.
0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx.
2,5 mm²
Sección de conductor rígido mín.
0,02 mm²
Sección de conductor AWG máx.
12
Sección de conductor AWG mín.
24
Esquema de dimensiones
Anchura
22,5 mm
Altura
99 mm
Profundidad
114,5 mm
Color (Carcasa)
gris claro (RAL 7035)
Material carcasa
PA V0
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 85 °C
Altitud
2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)
0 % ... 95 % (sin condensación)
Choque
30g, 18 ms
Vibración (servicio)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Datos Ex
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, EE.UU. / Canadá
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Tipo de montaje
Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje
sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición de montaje
en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715
Tipo de carril DIN utilizable
Carril DIN: 35 mm
Código de artículo
2316363
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
DNC135
GTIN
4055626127392
Peso por unidad (incluido el embalaje)
205.8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
203.1 g
País de origen
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
ID de homologación: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
ID de homologación: E199827
UL listado
ID de homologación: E199827
ATEX
ID de homologación: Presafe16ATEX7686X 2
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %