PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
-
Sistema de control
2907443
Módulo independiente PLC logic, 2.ª generación, con 16 E/S, enchufable en ocho bornas PLC-INTERFACE digitales o analógicas, no ampliable, reloj de tiempo real, conector hembra micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Tipo de producto | Unidad base |
| Familia de productos | PLC logic |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Tiempo buffer | 96 h (Condensador) |
| Precisión del reloj de tiempo real | ±2 s/d |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 40 mA |
| Corriente máxima de entrada para UN | 160 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Entradas digitales | |
| Número de entradas | ≤ 8 (2 que pueden configurarse como analógicas) |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Nivel de señal, Señal "0" | < 5 V |
| Nivel de señal, Señal "1" | > 11 V |
| Corriente de entrada Señal "0" | < 1 mA |
| Corriente de entrada de señal "1" | 2,5 mA |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Entradas analógicas | |
| Número de entradas | ≤ 2 (IN6 e IN7 pueden configurarse como analógicas) |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada | > 3,5 kΩ |
| Contactos a PLC-INTERFACE | |
| Número de entradas | ≤ 8 |
| Descripción de la entrada | Datos técnicos en función del borne PLC-INTERFACE utilizado |
| Tensión de entrada | 19 V DC |
| Absorción de corriente típica | 4 mA |
| Resistencia de entrada | < 100 mΩ |
| Número de salidas | ≤ 8 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal | 9 mA |
| Conexión COMBICON | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 10 |
| Observación | Alimentación del dispositivo y 8 entradas |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Número de conexiones | 1 |
| Memory | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Observación | Para conectar el módulo de memoria |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 48,5 mm |
| 111 mm (with relay) | |
| Profundidad | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, EE. UU. | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Indicaciones de montaje | Enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2907443 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2611 |
| GTIN | 4055626218182 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 130.08 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 130 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82e455c5-00a9-457c-8072-67b8f0606aa5 |
Productos compatibles
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Módulo de relés 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Módulo de relés 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Módulo de relés 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Módulo de relés 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Módulo de relés 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Módulo de relés 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Módulo de relé de estado sólido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Módulo de relé de estado sólido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Zócalo de relé 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Zócalo de relé 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Módulo analógico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Módulo analógico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Módulo analógico 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Tira Zack continua plana 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cable 1076342
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
BTP 2043W - Panel táctil 1050387
-
BTP 2070W - Panel táctil 1046666
-
BTP 2102W - Panel táctil 1046667
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520