ILC 350 PN - Sistema de control
2876928

Controlador Inline con interfaz PROFINET para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Servidor FTP
Sistema de archivos flash
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Interfaz Ethernet integrada
Controlador PROFINET integrado
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)