FL CAT6 PATCH 20,0
-
Cable patch
2891576
Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 20 m, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | RJ45 |
| Resistencia de contacto | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 1,5 A |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Datos mecánicos | |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 30,00 N |
| Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | 50 N |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Envoltura exterior, material | LSFROH |
| Anchura | 12,6 mm |
| Altura | 6,6 mm |
| Longitud | 40,05 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior máx. | 6,2 mm |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Longitud del cable | 20,00 m |
| Diámetro exterior del cable | 6,00 mm |
| Envoltura exterior, material | LSFROH |
| Conductores individuales, número de hilos trenzados | 8 |
| Conductor individual, material | Conductor Cu |
| Conductor individual, sección | 0,14 mm² |
| Apantallamiento | S/FTP |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Densidad de gas de combustión | según IEC 61034 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-3C |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-3C |
| Densidad de gas de combustión | según IEC 61034 |
| Código de artículo | 2891576 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 779.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 714.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444993 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 14.483 kg CO2e |
Productos compatibles
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cable patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cable patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227593
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520