TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Extensor Ethernet
2702253
Extensor Ethernet gestionado, conexiones punto a punto, tasas de velocidad de datos hasta 15,3 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, protección contra sobretensiones intercambiable, 1 puerto SHDSL, 1 puerto LAN, diagnóstico mediante Ethernet
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Extensor Ethernet |
| MTTF | 577 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 300 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 128 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones | |
| Funciones de diagnóstico | Acceso web a todos los extensores Ethernet gestionados y no gestionados de la unidad de segmentos |
| Capturas SNMP | |
| Port Mirroring (duplicación de puertos) | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Funciones de filtro | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Parametrización IP | Dirección IP estática |
| Cliente DHCP | |
| BootP (Estado por defecto a la entrega: BootP/DHCP alternos) | |
| Gestión | Gestión basada en web (Acceso a todos los extensores Ethernet gestionados y no gestionados de la unidad de segmentos, gestión de usuarios basada en roles) |
| SNMPv2/v3 | |
| Redundancia | RSTP |
| Protocolo de redundancia SHDSL de propiedad (Extensores Ethernet gestionados y no gestionados) | |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC (Según EN/IEC 60079-7; tenga en cuenta las restricciones en las condiciones de uso especiales.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % |
| Absorción de corriente típica | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs para información de aviso, de estado y del equipo |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, en función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 500 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| 1 puerto 10/100Base-T(X), autonegociación | |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | < 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Número de canales | 1 (Modo de 2 hilos) |
| Longitud de transmisión | < 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 16 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Material (Caja) | Aluminio |
| Chapa de acero DC01 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2500 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF16ATEX2702253X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UKEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (cable de alimentación sin apantallar, simétrico) |
| ± 1 kV (cable de alimentación sin apantallar, asimétrico) | |
| Salida | ± 1 kV (asimétrico, sin apantallar) |
| Señal | ± 1 kV (asimétrico, cable Ethernet apantallado) |
| ± 4 kV (asimétrico: cable contra tierra, cable SHDSL no apantallado) | |
| ± 2 kV (simétrico: cable contra cable, cable SHDSL no apantallado) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Código de artículo | 2702253 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC442 |
| Clave de producto | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 751,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 258,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
Hasta 15,3 Mbits/s en servicio de 2 hilos
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
Registro automático de la topología y de la velocidad de transmisión
Transmisión transparente de todos los protocolos Ethernet estándar, entre otros, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparente a la red (configuración IP no necesaria)
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Salida de alarma y de aviso
Diagnóstico remoto mediante IP y mensajes automáticos de eventos mediante SNMP
Protección contra sobretensiones integrada para la interfaz SHDSL
Empleo de conexiones punto a punto con extensores Ethernet gestionados y no gestionados
Separación virtual de redes IP críticas mediante VLAN
Aumento de la disponibilidad con redundancia RSTP
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)