EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
Interfaz de datos
2901529
Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante DeviceNet™ a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Gateways/Proxies |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 85 mA (más corriente de carga de las salidas) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Digital | |
| Cantidad | 8 |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC ±20 % |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Digital: Salidas de conmutación | |
| Cantidad | 4 |
| Tensión residual | 1 V |
| Tensión de conmutación máxima | 23 V DC (US - URest de la salida) |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad conectada en paralelo, observar el fusible (Protección con fusible de 8 A como máximo) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| DeviceNet™ | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | DeviceNet™ |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Datos: Interfaz de servicio | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Datos: Bus de equipos | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 76,8 kBit/s |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,7 mm |
| Profundidad | 113,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -35 °C ... 80 °C |
| Normas/especificaciones | EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2901529 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK7723 |
| Clave de producto | DK7723 |
| GTIN | 4046356607094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 203,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 203,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
Productos compatibles
-
IFS-CONFSTICK-L - Módulo de memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Parte enchufable 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Módulo de ampliación 2904473
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)