P-FU 5X20-5 - Cabeza portafusible
3209235

Cabeza portafusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Variantes con indicación bipolar de defectos
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga