P-CO 1N4007/L-R - Conector de componentes
3032460

Conector de componentes, con diodo 1N4007, profundidad: 33,3 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 24,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Montaje por encaje

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidad de uso en todos los bornes seccionables ...-TG con 5,2 mm de ancho o más de las series PT, ST, QTC y UT
Para el montaje, las conexiones por resorte se abren o se cierran en el interior del conector con un giro o un destornillador estándar
El conector de componentes P‑CO patentado puede alojar componentes de forma rápida y segura mediante contactos por resorte
Un compartimento codificado ofrece una conexión con polaridad segura