C-RCI 2,5/M6
- Ringkabelschuh
C-RCI 2,5/M6
- Ringkabelschuh
3240025
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm2, M6
Ringkabelschuh, rot, 10 mm2, M8
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm2, M8
Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Ringkabelschuh, unisoliert, 1,1 ... 2,5 mm2, M8
Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, M5